Łożyska kulkowe

6003NREE - SNR

6003NREE

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej22,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej31,4 mm
a min - Min pozycja rowka1,9 mm
a max - Max pozycja rowka2,06 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu2,92 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu3,18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka33,17 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego39,7 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,07 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR35
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,3 kN
C0 - Nośność statyczna3,25 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,15 kN
f0 - Współczynnik14.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,084 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,916 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,276 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,638 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR22,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR33 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,3 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image