Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,57 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 31,03 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,039 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 6,3 kN C0 - Nośność statyczna 3,25 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,15 kN f0 - Współczynnik 14.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 20000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 28000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,084 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,916 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,276 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,638 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 21,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 33 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors