• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6004ZZ - SNR

6004ZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej26,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej37,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,068 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna9,9 kN
C0 - Nośność statyczna5,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,23 kN
f0 - Współczynnik13.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna18000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,593 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,407 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,759 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,38 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR26,3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR38 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image