Łożyska kulkowe

6005LTZZ - SNR

6005LTZZ

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji -60°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej31,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej42,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,077 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,6 kN
C0 - Nośność statyczna5,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,26 kN
f0 - Współczynnik14.5
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-60 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,889 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,444 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,722 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR31,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image