• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6005N - SNR

6005N

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek na pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej31,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej42,8 mm
a min - Min pozycja rowka1,9 mm
a max - Max pozycja rowka2,06 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka44,6 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,6 kN
C0 - Nośność statyczna5,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,26 kN
f0 - Współczynnik14.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna15000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna26000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,889 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,444 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,722 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image