Łożyska kulkowe

6005NRC3 - NTN

6005NRC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
a min - Min pozycja rowka1,9 mm
a max - Max pozycja rowka2,06 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka44,6 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego52,7 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,12 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR47
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,2 kN
C0 - Nośność statyczna5,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,38 kN
f0 - Współczynnik14.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu3,02 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu3,18 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego53,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image