Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszka z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 31,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 42,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,08 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10,6 kN C0 - Nośność statyczna 5,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,26 kN f0 - Współczynnik 14.5 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 15000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 26000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,111 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,889 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,444 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,722 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 29 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 31,6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 43 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors