Łożyska kulkowe

6006LT - SNR

6006LT

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji -40°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej38,38 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej49,54 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,116 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,9 kN
C0 - Nośność statyczna8,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,38 kN
f0 - Współczynnik14.8
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,58 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,42 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,81 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,905 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR38,38 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR50 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image