Łożyska kulkowe

6007F604 - SNR

6007F604

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 350°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej43,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej55,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowego> C5
Waga0,151 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C0 - Nośność statyczna10,3 kN
f0 - Współczynnik14.8
N lim - mechaniczna prędkość graniczna90 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy350 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,6 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,4 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,946 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,973 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image