Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszki po obu stronach, do aplikacji o wysokich prędkościach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 43,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 55,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,153 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 16,8 kN C0 - Nośność statyczna 10,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,47 kN f0 - Współczynnik 14.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 19000 tr/min Tmin - Min czas pracy -50 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,6 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,4 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,946 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,973 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 40 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 43,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors