Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 14 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 43,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 55,9 mm |
| a min - Min pozycja rowka | 1,88 mm |
| a max - Max pozycja rowka | 2,08 mm |
| Ca min - Pozycja minisegmentu | 3,48 mm |
| Ca max - Pozycja maxisegmentu | 3,78 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,5 mm |
| D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka | 59,61 mm |
| b min - Minimalna szerokość rowka | 1,9 mm |
| b max - Maksymalna szerokość rowka | 2,2 mm |
| r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka | 0,6 mm |
| D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego | 67,7 mm |
| f - Grubość pierścienia oporowego | 1,65 mm |
| Oznaczenie pierścienia osadczego | R62 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,153 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 16,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 10,3 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,47 kN |
| f0 - Współczynnik | 14.8 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 12000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 15000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,6 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,4 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,946 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,973 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,418 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 40 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 43,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 57 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |
| rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu | 0,5 mm |
| Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego | 68,5 mm |