Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm a min - Min pozycja rowka 1,88 mm a max - Max pozycja rowka 2,08 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 59,61 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,9 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 2,2 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 67,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,7 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R62 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,155 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 17,7 kN C0 - Nośność statyczna 10,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,805 kN f0 - Współczynnik 14.8 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 40 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 3,48 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 3,78 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 68,5 mm
Industry Calcul Factors