Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelka stykowa z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 75 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 16 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,237 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 23,2 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 15,1 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,16 kN |
| f0 - Współczynnik | 15.3 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5400 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -25 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 50 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 52,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 70 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |