• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6010E - SNR

6010E

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelka stykowa z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej74,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,265 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23 kN
C0 - Nośność statyczna16,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,75 kN
f0 - Współczynnik15.6
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,067 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,933 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,369 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,685 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR55 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR37,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR75 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image