Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszki po obu stronach, do aplikacji o wysokich prędkościach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 16 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 59,7 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 74,4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 0,267 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 23 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 16,6 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,75 kN |
| f0 - Współczynnik | 15.6 |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 14000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -50 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 6,067 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,933 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,369 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,685 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,433 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 55 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 59,7 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 75 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |