Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 59,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 74,4 mm a min - Min pozycja rowka 2,29 mm a max - Max pozycja rowka 2,49 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 3,89 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 4,19 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 76,81 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,9 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 2,2 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 86,6 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,65 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R80 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,267 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 23 kN C0 - Nośność statyczna 16,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,75 kN f0 - Współczynnik 15.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,067 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,933 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,369 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,685 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 55 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 59,7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 75 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 88 mm
Industry Calcul Factors