• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6010NRZZ - SNR

6010NRZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej74,4 mm
a min - Min pozycja rowka2,29 mm
a max - Max pozycja rowka2,49 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu3,89 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu4,19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka76,81 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,9 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka2,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego86,6 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,65 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR80
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,267 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23 kN
C0 - Nośność statyczna16,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,75 kN
f0 - Współczynnik15.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,067 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,933 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,369 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,685 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR55 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR59,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR75 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image