Łożyska kulkowe

6011HVZZ - SNR

6011HVZZ

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszki po obu stronach, do aplikacji o wysokich prędkościach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej65,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej81,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,387 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,8 kN
C0 - Nośność statyczna21,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,97 kN
f0 - Współczynnik15.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-50 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,575 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,425 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,884 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,442 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR61,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR65,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image