Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 95 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 70,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 87,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,413 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 31 kN C0 - Nośność statyczna 23,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,05 kN f0 - Współczynnik 15.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 7700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 9300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,068 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,932 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,377 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,689 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 66,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 70,6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 88,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors