Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 75,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 92,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,43 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 32,2 kN C0 - Nośność statyczna 25,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,15 kN f0 - Współczynnik 15.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3800 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,562 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,438 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,87 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,935 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 71,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 48,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 93,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors