Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 78,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 100,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,61 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 40,1 kN C0 - Nośność statyczna 31 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,41 kN f0 - Współczynnik 15.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,074 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,926 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,427 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,714 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 76,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 78,7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 103,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors