Łożyska kulkowe

6015ZZNR/2AS - NTN

6015ZZNR/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna115 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
a min - Min pozycja rowka2,67 mm
a max - Max pozycja rowka2,87 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka111,81 mm
b min - Minimalna szerokość rowka2,7 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego121,6 mm
f - Grubość pierścienia oporowego2,46 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR115
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,649 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna44 kN
C0 - Nośność statyczna33,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,44 kN
f0 - Współczynnik15.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR108,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu5,13 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu5,33 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego123 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image