Łożyska kulkowe

6016C3 - NTN

6016C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,854 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna53 kN
C0 - Nośność statyczna40 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,91 kN
f0 - Współczynnik15.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR86,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaZF0635 331 232

Industry Calcul Factors

Calcul factors image