Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 95,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 119,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,9 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 52,2 kN C0 - Nośność statyczna 43,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,89 kN f0 - Współczynnik 15.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,559 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,441 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,841 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,921 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 91,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 95,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 123,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors