Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm a min - Min pozycja rowka 3,45 mm a max - Max pozycja rowka 3,71 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 135,23 mm b min - Minimalna szerokość rowka 3,1 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3,4 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 149,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,82 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R140 Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,02 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 64,5 kN C0 - Nośność statyczna 49,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,45 kN f0 - Współczynnik 15.6 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 98 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 132 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 6,17 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 6,53 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 152 mm
Industry Calcul Factors