Łożyska kulkowe

6018ZC3 - NTN

6018ZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna64,5 kN
C0 - Nośność statyczna49,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,45 kN
f0 - Współczynnik15.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR98 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR132 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image