Łożyska kulkowe

6019LLUC3/5K - NTN

6019LLUC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna145 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67 kN
C0 - Nośność statyczna54 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,55 kN
f0 - Współczynnik15.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR109 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR137 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image