Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
100 mm
D - Średnica zewnętrzna
150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
110,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
139,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Materiał pierścieni
Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
59,4 kN
C0 - Nośność statyczna
54,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
2,2 kN
f0 - Współczynnik
15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
2700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,595 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,405 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)