Łożyska kulkowe

6021 - SNR

6021

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej118,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej149,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna71,7 kN
C0 - Nośność statyczna65,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,6 kN
f0 - Współczynnik15.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,571 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,43 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,945 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR114 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image