Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 105 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 26 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 118,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 149,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,59 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 76,2 kN C0 - Nośność statyczna 65,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,6 kN f0 - Współczynnik 15.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,571 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,43 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,945 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,973 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 114 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 118,9 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 151 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors