• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6022EE - SNR

6022EE

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej123,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej157,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,49 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna86,4 kN
C0 - Nośność statyczna73 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,8 kN
f0 - Współczynnik15.7
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,087 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,913 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,538 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,769 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,435 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR119 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR123,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR161 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image