Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
120 mm
D - Średnica zewnętrzna
180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
135,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
165,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
2,04 kg
Materiał pierścieni
Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
92,9 kN
C0 - Nośność statyczna
80 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
2,95 kN
f0 - Współczynnik
15.7
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,889 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
7,747 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)