Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm a min - Min pozycja rowka 5,44 mm a max - Max pozycja rowka 5,69 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 193,65 mm b min - Minimalna szerokość rowka 3,5 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3,8 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 212,9 mm f - Grubość pierścienia oporowego 3,1 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R200 Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,16 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 118 kN C0 - Nośność statyczna 101 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,7 kN f0 - Współczynnik 15.8 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 139 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 191 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 8,54 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 8,79 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 215 mm
Industry Calcul Factors