Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 140 mm D - Średnica zewnętrzna 210 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 156,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 193,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,5 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 116 kN C0 - Nośność statyczna 109 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,75 kN f0 - Współczynnik 16 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,057 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,943 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,362 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,181 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,441 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 149 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 201 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors