Łożyska kulkowe

6030LLU/2AS - NTN

6030LLU/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna139 kN
C0 - Nośność statyczna126 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,55 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR161 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR214 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image