Łożyska kulkowe

6060C4 - NTN

6060C4

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna300 mm
D - Średnica zewnętrzna460 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego74 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga43,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna395 kN
C0 - Nośność statyczna480 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18,4 kN
f0 - Współczynnik15.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR316 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR444 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image