Łożyska kulkowe

6064L1 - NTN

6064L1

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego74 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej370 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej430 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga46,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna410 kN
C0 - Nośność statyczna530 kN
f0 - Współczynnik15.7
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR336 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR464 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image