• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

606ZZ/1K - NTN

606ZZ/1K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna6 mm
D - Średnica zewnętrzna17 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,006 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,43 kN
C0 - Nośność statyczna0,865 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,035 kN
f0 - Współczynnik12.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem35000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-55 °C
Tmax - Maks temperatura pracy130 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image