Łożyska kulkowe

6080 - NTN

6080

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna400 mm
D - Średnica zewnętrzna600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego90 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga87,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna565 kN
C0 - Nośność statyczna825 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu26,9 kN
f0 - Współczynnik15.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem930 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR420 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR580 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image