Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 9 mm D - Średnica zewnętrzna 24 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 7 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 12,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 20,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,014 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3,5 kN C0 - Nośność statyczna 1,41 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,06 kN f0 - Współczynnik 12.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 28000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 56000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,632 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,368 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,783 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,892 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,376 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 11 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 22 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors