Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 10 mm D - Średnica zewnętrzna 30 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,032 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5,65 kN C0 - Nośność statyczna 2,39 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,182 kN f0 - Współczynnik 13.2 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 30000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 25000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 26 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors