Łożyska kulkowe

6200CM - NTN

6200CM

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga0,032 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,65 kN
C0 - Nośność statyczna2,39 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,182 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem25000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image