Łożyska kulkowe

6202ZC3 - NTN

6202ZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,045 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,6 kN
C0 - Nośność statyczna3,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,279 kN
f0 - Współczynnik12.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR31 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image