Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 40 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 24,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 34,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,068 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10,1 kN C0 - Nośność statyczna 4,75 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,22 kN f0 - Współczynnik 13.1 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,053 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,947 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,987 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,994 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,382 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 21 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 24,1 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 36 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors