Łożyska kulkowe

6204C4 - SNR

6204C4

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej25,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej41,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,107 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,5 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,3 kN
f0 - Współczynnik13.1
N ref - Referencyjna prędkość termiczna16000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna25000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,052 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,948 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,983 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,992 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image