Łożyska kulkowe

6204LLBCM/5K - NTN

6204LLBCM/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga0,106 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,2 kN
C0 - Nośność statyczna6,65 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,505 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR28 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image