Łożyska kulkowe

6204ZZC3 - SNR

6204ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej26,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej41,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,4 kN
C0 - Nośność statyczna6,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,3 kN
f0 - Współczynnik12.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna16000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,595 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,405 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,611 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,806 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,371 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR26,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image