Łożyska kulkowe

6205LLUNRC3/5K - NTN

6205LLUNRC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
a min - Min pozycja rowka2,31 mm
a max - Max pozycja rowka2,46 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka49,73 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego57,9 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,12 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR52
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,5 kN
C0 - Nośność statyczna7,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,55 kN
f0 - Współczynnik13.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR32 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu3,33 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu3,58 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image