Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska kulkowe
6205SEE - SNR
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, średnica zewnętrzna sferyczna, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
25 mm
D - Średnica zewnętrzna
52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
31,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
49,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,55 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
13,8 kN
C0 - Nośność statyczna
7,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,45 kN
f0 - Współczynnik
13.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
8200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,585 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,415 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)