Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm a min - Min pozycja rowka 2,31 mm a max - Max pozycja rowka 2,46 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 49,73 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,35 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,65 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,4 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 57,9 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,12 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R52 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,128 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 15,5 kN C0 - Nośność statyczna 7,85 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,55 kN f0 - Współczynnik 13.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 30 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 47 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 3,33 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 3,58 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 58,5 mm
Industry Calcul Factors